国を選択してください
NJ2-12GM-N-10M 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 2 mm フラッシュ(面一)
- IEC 61508 準拠の SIL 2 まで使用可能
- NAMUR 出力
- ステンレス鋼ハウジング
- 10 m 接続ケーブル
もっと見る
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ2-12GM-N-10Mの技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | NAMUR | |
| 定格動作距離 | sn | 2 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 1,62 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||
| 動作電圧 | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| ヒステリシス | H | 3 % | ||||||
| 2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード不要 | |||||||
| 消費電流 | ||||||||
| ||||||||
| 安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 5887 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| IECEx 承認 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX 承認済み | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| CCC 認証 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| CML 認証取得 | ご要望に応じます | |||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | |||||||||||||
| KCC 認証 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | ||||||||||||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP66 / IP67 | ||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) | |
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。