国を選択してください
NJ15-30GK-N-30M 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
- NAMUR 出力
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ15-30GK-N-30Mの技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | NAMUR | |
| 定格動作距離 | sn | 15 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 12,15 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 設置条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 100 Hz | ||||||||||||
| ヒステリシス | H | 1 ... 5 % 標準 3 % | ||||||||||||
| 消費電流 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| MTTFd | 4560 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| IECEx 承認 | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX 承認済み | |||||||||||
| |||||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | ||||||||||
| CML 認証取得 | ご要望に応じます | ||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||
| 周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP66 / IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 納品物 | ナット 2 個付属 | |
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。