国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB1,5-8GM25-N0-5M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
  • NAMUR 出力
  • ステンレス鋼ハウジング
  • 逆極性保護
  • 5 m 接続ケーブル

もっと見る

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCB1,5-8GM25-N0-5Mの技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
保証動作距離sa0 ... 1,215 mm
実際の動作距離sr1,35 ... 1,65 mm 標準
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,7
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 2000 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 3 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
2:1 技術に最適はい 、 逆極性保護ダイオード不要
消費電流
測定プレートが検出されませんでしたmin. 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx PTB 11.0037X
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0037X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0037X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0037X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaPTB 00 ATEX 2048 X
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2048 X
機器保護レベル DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
通常の場所E87056
危険な場所E501628
制御図面116-0452
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
CML 認証取得ご要望に応じます
ANZEx18.3018X
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面LCP
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径2,6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色青色
コアの数2
コア断面積0,14 mm2
長さL5 m
寸法
長さ25 mm
直径8 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。