国を選択してください
NCN3-F25-N4-0,14 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 標準アクチュエータへの直接取付け
- ATEX および IECEx 認証
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCN3-F25-N4-0,14の技術データ
| スイッチング機能 | 2 x 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | NAMUR | |
| 定格動作距離 | sn | 3 mm |
| 設置 | 面一取り付け可能 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 2,43 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 2,7 ... 3,3 mm 標準 |
| 減衰係数 rAl | 0,52 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,43 | |
| 減衰係数 r304 | 0,86 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,54 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1500 Hz | ||||||
| ヒステリシス | H | 標準 5 % | ||||||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |||||||
| 短絡保護機能 | はい | |||||||
| 2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード不要 | |||||||
| 消費電流 | ||||||||
| ||||||||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 1 ms | ||||||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |||||||
| MTTFd | 1010 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx 承認 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX 承認済み | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| CCC 認証 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| NEPSI 認証 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | ||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 質量 | 44 g | ||||||||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | M5 x 25 : ≤ 2,7 Nm | ||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 注 | ハウジングへの取り付け | ||||||||||||||||
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。