国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB2-12GS40-Z4L-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 2 mm フラッシュ(面一)
  • オフ状態電流が最小の 2 線式 DC センサー
  • スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
  • ステンレス鋼ハウジング
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB2-12GS40-Z4L-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプオフ状態電流が最小の 2 線式
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
実際の動作距離sr1,8 ... 2,2 mm 標準
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,17
減衰係数 r3040,7
出力タイプ2 線式
動作電圧UB4 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 700 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 4 V
作動電流IL2 ... 30 mA
最低動作電流Im2 mA
オフ状態電流Ir≤ 200 µA
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
MTTFd1558 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 30 mA
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数2
質量26 g
寸法
長さ55 mm
直径12 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。