国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN4-12GS40-Z4L-V1-3G-3D 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 4 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • オフ状態電流が最小の 2 線式 DC センサー
  • スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
  • ATEX-/IECEx (Zone 2/22 、Ex ec/tc) 認証
  • ステンレス鋼ハウジング
  • 逆極性保護

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN4-12GS40-Z4L-V1-3G-3Dの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプオフ状態電流が最小の 2 線式
定格動作距離sn4 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,24 mm
実際の動作距離sr3,6 ... 4,4 mm 標準
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,36
減衰係数 r3040,7
出力タイプ2 線式
動作電圧UB4 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 700 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 4 V
作動電流IL2 ... 30 mA
最低動作電流Im2 mA
オフ状態電流Ir≤ 200 µA
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
MTTFd1536 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
機器保護レベル Dc(tc)IECEx TUR 21.0018X
ATEX 承認済み
機器保護レベル Gc (ec)T?V 20 ATEX 8523 X
機器保護レベル Dc(tc)T?V 20 ATEX 8524 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 30 mA
CCC 認証
危険な場所2024322315005977
2024322315005859
KCC 認証
危険な場所23-AV4BO-0237X
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数2
質量26 g
寸法
長さ55 mm
直径12 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。