国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB1,5-8GM40-Z1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
  • 2 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NCB1,5-8GM40-Z1の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,21 mm
実際の動作距離sr1,35 ... 1,65 mm 標準
減衰係数 rAl0,22
リダクションファクタ rCu0,16
減衰係数 r3040,64
出力タイプ2 線式
動作電圧UB5 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 1200 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 5 V
作動電流IL2 ... 100 mA
最低動作電流Im2 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd2772 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面LCP
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径2,8 mm ± 0,1 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数2
コア断面積0,14 mm2
長さL2 m
寸法
長さ40 mm
直径8 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。