国を選択してください
NCN50-FP-A2-P4-BHMSP5 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 50 mm ノンフラッシュ(非面一)









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCN50-FP-A2-P4-BHMSP5の技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 50 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 40,5 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 60 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 80 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 3 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 680 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | ステンレススチール 7/8 インチ - 16 UN 、 5 ピン コネクタ | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT/金属のベース | ||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||
| ハウジングベース | 金属 | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 締付けトルク、ハウジングねじ | 1 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | エポキシ充填済み 端子ハウジング | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。