国を選択してください
販売終了
NBN2,5-8GM35-E1L-0,5M-Y 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 2.5 mm ノンフラッシュ(非面一)
- 耐磁界性









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN2,5-8GM35-E1L-0,5M-Yの技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | NPN | |
| 定格動作距離 | sn | 2,5 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 2,03 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,45 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,35 | |
| 減衰係数 r304 | 0,75 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 5 V |
| 動作電圧 | UB | 4,75 ... 5,25 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 800 Hz |
| 逆極性保護機能 | ではない | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 40 mA |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 50 µA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA |
| 切替え状態インジケータ | LED、赤色 |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 周囲温度 | 10 ... 80 °C (50 ... 176 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | ||||||||||||||||
| ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | ||||||||||||||||
| 検出面 | LCP 、黒色 | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP65 | ||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。