国を選択してください
V15-W-BK0,3M-PUR-O2/CAN-DT4P-Y 接続ケーブル
DeviceNet/CANopen バスケーブル M12 ソケット(アングル、Aコード 5ピン)から Deutsch プラグ(ストレート 4ピン)へ、PURケーブル 4 芯ツイストペア、黒、シールド付き、ドラッグチェーン対応、屋外用
主なメリットの概要
- 屋外での使用に適しています(UV およびオゾン耐性)
- CAN アプリケーション向け
- ドラッグチェーンに適しています
- 保護等級 IP68
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐油性
- 海水に対する耐性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR