国を選択してください

グローバルサイトへ

V3-GM-40M-PVC-ABG ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M8 ストレート Aコード、3ピン、PVCケーブル(グレー)、シールド付き

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP68
  • ねじ接続部に取り付けられているシールド
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V3-GM-40M-PVC-ABGの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 3 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性IEC 60332-2-2
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 9 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 25 N / 100 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色 、 未使用
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL40 m
ケーブルコードLi 9Y YM 4 x 0.34
質量1530 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PP
燃焼性難燃性
一般的な注意事項