国を選択してください
V1SD-G-GN20M-PUR-E1S プラグ付き接続ケーブル
イーサネット バス ケーブル、M12 ストレート プラグ、D コード、4 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat5e 、シールド、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性、UL 認証
主なメリットの概要
- 耐摩耗性 PUR ケーブル
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- ドラッグチェーンに適しています
- イーサネットの D コード
- PROFINET に適合
- CAT5/CAT5e ケーブル
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 米国およびカナダでの UL 認定
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR