国を選択してください
NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 標準アクチュエータへの直接取付け
- ATEX / IECEx Zone 2/22
- すべてのプロセス制御システムと互換性があります
- オフ状態電流が最小の 2 線式 DC センサー
- 頑丈な金属製ベース
- 屋外アプリケーション用防水ハウジング
- プラグイン端子
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3Dの技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO)x 2 | |
| 出力タイプ | オフ状態電流が最小の 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 2,5 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一)型取付け用 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 2,05 mm |
| 出力タイプ | 2x 2 線式 |
| 動作電圧 | UB | 6 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 100 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 0,5 mm |
| 逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 6 V |
| 作動電流 | IL | 4 ... 100 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 100 ... 200 µA 標準 160 µA |
| MTTFd | 684 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 電圧 | 最大 32 V DC | |
| 電流 | 最大 240 mA | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 逆極性保護機能 | あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| IECEx 承認 | ||||||||
| ||||||||
| ATEX 承認済み | ||||||||
| ||||||||
| CCC 認証 | ||||||||
| ||||||||
| 周囲温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) 、 危険区域での使用制限については、取扱説明書を参照してください | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ねじ端子 | |||||||||||||
| 接続(システム側) | ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 13.5 mm 、 最大ねじ込み深さ 13.5 mm 接地ねじによる接地接続は、断面積 4 mm2 のワイヤーのみに対応。ソリッドワイヤーまたはワイヤーエンドフェルール付きのより線を使用してください | |||||||||||||
| 接続部(バルブ側) | ねじ端子 、 ケーブルグランド M20 x 1.5 | |||||||||||||
| ハウジング材質 | PC(ガラスファイバー強化 Makrolon) | |||||||||||||
| ハウジングベース | 粉体塗装アルミニウム | |||||||||||||
| 保護等級 | IP67 、 BT65-F31K2-RG-EN-01 および SH-F31K2-B13 を使用して、IP66/IP69 の保護を強化します | |||||||||||||
| 端子盤 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | ≤ 5 Nm | |||||||||||||
| 締付けトルク、ハウジングねじ | 1,5 Nm | |||||||||||||
| 締め付けトルク、接地ねじ | 1,5 Nm | |||||||||||||
| 締め付けトルク、ケーブルグランド | M20 x 1.5、 max. 11 Nm | |||||||||||||
| 締め付けトルク、止めプラグ | 2 Nm | |||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。