国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • ATEX / IECEx Zone 2/22
  • 頑丈な金属製ベース
  • 屋外アプリケーション用防水ハウジング
  • プラグイン端子

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3Dの技術データ

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプPNP
定格動作距離sn2,5 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)型取付け用
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 2,05 mm
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能すべての接続
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
MTTFd490 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
電圧最大 32 V DC
電流最大 240 mA
短絡保護機能ではない
逆極性保護機能あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GcIECEx TUR 20.0062X
機器保護レベル DcIECEx TUR 20.0068X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GcT?V 20 ATEX 8592 X
機器保護レベル DcT?V 20 ATEX 8598 X
CCC 認証
危険な場所2024322315005979
2024322315005980
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) 、 危険区域での使用制限については、取扱説明書を参照してください
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプねじ端子
接続(システム側)ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 13.5 mm 、 最大ねじ込み深さ 13.5 mm
接地ねじによる接地接続は、断面積 4 mm2 のワイヤーのみに対応。ソリッドワイヤーまたはワイヤーエンドフェルール付きのより線を使用してください
接続部(バルブ側)ねじ端子 、
ケーブルグランド M20 x 1.5
ハウジング材質PC(ガラスファイバー強化 Makrolon)
ハウジングベース粉体塗装アルミニウム
保護等級IP67 、 BT65-F31K2-RG-EN-01 および SH-F31K2-B13 を使用して、IP66/IP69 の保護を強化します
端子盤
数10
接続タイプ7 mm(分解時の長さ)の銅線接続用
締め付けトルク 0.5~0.6 Nm
タイプねじ端子台、プラグ着脱可能
端子容量導体断面積 0.25~2,5 mm2 、 フレキシブル / リジッド
多線接続の場合:断面積の等しい 2 線 0.25~1 mm2
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 5 Nm
締付けトルク、ハウジングねじ1,5 Nm
締め付けトルク、接地ねじ1,5 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランドM20 x 1.5、 max. 11 Nm
締め付けトルク、止めプラグ2 Nm
寸法
高さ53 mm
幅100 mm
長さ106 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。