国を選択してください
NCN3-F31K2M-N4-B23-S 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 標準アクチュエータへの直接取付け
- ATEX 、IECEx 認証
- IEC 61508 準拠の SIL 2 まで使用可能
- 屋外アプリケーション用防水ハウジング
- 頑丈な金属製ベース
- 1/2 インチ NPT 引き込み管路
- プラグイン端子
- 温度範囲
-40 ~100 °C (-40 ~212 °F)
もっと見る
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCN3-F31K2M-N4-B23-Sの技術データ
| スイッチング機能 | 2 x 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | NAMUR | |
| 定格動作距離 | sn | 3 mm |
| 設置 | 面一取り付け可能 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 2,4 mm 保証動作距離 sar については、「機能安全マニュアル」を参照してください。 |
| 実際の動作距離 | sr | 2,7 ... 3,3 mm 標準 |
| 作動エレメント | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,5 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 3 kHz | ||||||
| ヒステリシス | H | 標準 5 % | ||||||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |||||||
| 短絡保護機能 | はい | |||||||
| 2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード不要 | |||||||
| 消費電流 | ||||||||
| ||||||||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 1 ms | ||||||
| 安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 1730 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 電圧 | 最大 32 V DC | |
| 電流 | 最大 240 mA | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 逆極性保護機能 | あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します |
| 規格準拠 | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx 承認 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ATEX 承認済み | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| CCC 認証 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| KCC 認証 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 周囲温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | ねじ端子 | ||||||||||
| 接続(システム側) | ねじ止め端子、締め付けトルク 0.5 Nm 以上 ストリップ長 7 mm 、 1/2 インチ NPT ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 13.5 mm 、 最大ねじ込み深さ 13.5 mm | ||||||||||
| コア断面(システム側) | リジッド: 0,14 ... 2,5 mm2 フレキシブル: 0,14 ... 1,5 mm2 コアエンドスリーブ付きでフレキシブル: 0,25 ... 1,5 mm2 | ||||||||||
| 接続部(バルブ側) | システム側と同様な接続 | ||||||||||
| コア断面(バルブ側) | コア断面積など(システム側) | ||||||||||
| ハウジング材質 | PC(ガラスファイバー強化 Makrolon) | ||||||||||
| ハウジングベース | 粉体塗装アルミニウム | ||||||||||
| 保護等級 | IP66 / IP68 / IP69 | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| 締付けトルク、ハウジングねじ | 1,5 Nm | ||||||||||
| 締め付けトルク、接地ねじ | 1,5 Nm | ||||||||||
| 締め付けトルク、ケーブルグランド | 米国電気工事規程(National Electrical Code)を参照し、手締めしてからレンチで締めます(最大 3 回転) | ||||||||||
| 締め付けトルク、止めプラグ | 2 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。