国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 8 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • 頑丈なプラスチック製ハウジング
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Yの技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn8 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
減衰係数 rAl0,46
リダクションファクタ rCu0,41
減衰係数 r3040,78
リダクションファクタ rBrass0,52
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 300 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 2,5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud3,2 ... 5,2 V 標準 4 V
作動電流IL6 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0,8 ... 1,2 mA 標準 1 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68 / IP69
ケーブル
ケーブル直径5,1 mm ± 0,2 mm
材料PVC
色黒色
コアの数2
コア断面積0,5 mm2
長さLL = 1,1 m ± max. 10 mm
L1 = 100 mm ± 5 mm
L2 = 100 mm ±5 mm
L3 = 150 mm ±5 mm
L4 = 8 mm
寸法
長さ55 mm
直径18 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。