国を選択してください
NCB10-30GM40-Z1-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 10 mm、フラッシュ(面一)型
- 2 線式 DC












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NCB10-30GM40-Z1-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 10 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 8,1 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 9 ... 11 mm 標準 |
| 減衰係数 rAl | 0,32 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,28 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 動作電圧 | UB | 5 ... 60 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 150 Hz |
| ヒステリシス | H | 1 ... 10 % 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 5 V |
| 作動電流 | IL | 2 ... 100 mA |
| 最低動作電流 | Im | 2 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 標準 |
| 切替え状態インジケータ | マルチホール LED、黄色 |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 112 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。