国を選択してください

グローバルサイトへ

SB3,5-E2-BU 誘導型スロットセンサー

主なメリットの概要

  • スロット幅 3.5 mm
  • 基本シリーズ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

SB3,5-E2-BUの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
スロット幅3,5 mm
浸漬深さ(横方向)5 ... 7 標準 6 mm
出力極性DC
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 3000 Hz
ヒステリシスH0,1 ... 0,4 mm
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 100 mA
無負荷供給電流I0≤ 7 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd2590 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプフレキシブルリード LiY 、 500 mm
コア断面積0,14 mm2
ハウジング材質PBT
保護等級IP67
寸法
高さ15 mm
幅10 mm
長さ19,5 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。