国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB1,5-F41-E2-V3 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
  • 3 線式 DC
  • 金属製ハウジング
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBB1,5-F41-E2-V3の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,215 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3040,75
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1500 Hz
ヒステリシスH標準 3 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 20 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1528 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
ピンの数3
質量13,5 g
寸法
高さ8 mm
幅8 mm
長さ46 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。