国を選択してください
NCB40-FP-A2-P1-3G-3D 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 40 mm フラッシュ(面一)
- ATEX-/IECEx (Zone 2/22 、Ex ec/tc) 認証
- 4 線式 DC
- 床面コンベアシステムへの面一設置に特に最適









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCB40-FP-A2-P1-3G-3Dの技術データ
| スイッチング機能 | 補完 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 40 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 32,4 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,25 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,23 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 60 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 80 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 3 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 630 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| IECEx 承認 | ||||||||
| ||||||||
| ATEX 承認済み | ||||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |||||||
| CCC 認証 | ||||||||
| ||||||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ねじ端子 | ||||||||||
| 接続に関する情報 | 1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます 締付けトルク 1.2 N.m + 10 % | ||||||||||
| コア断面積 | 最大 2.5 mm2 、 被覆剥ぎシロ :7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| 接続(システム側) | ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 10 mm 、 最大ねじ込み深さ 10 mm | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||
| ハウジングベース | PBT | ||||||||||
| 保護等級 | IP68 | ||||||||||
| 質量 | 441 g | ||||||||||
| 締付けトルク、ハウジングねじ | 1 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。