国を選択してください

グローバルサイトへ

NCN50-FP-A2-P1-3G-3D 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 50 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • ATEX-/IECEx (Zone 2/22 、Ex ec/tc) 認証
  • 4 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN50-FP-A2-P1-3G-3Dの技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離sn50 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 40,5 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 80 Hz
ヒステリシスH標準 3 %
逆極性保護機能逆極性保護
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd671 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
機器保護レベル Dc(tc)IECEx TUR 21.0020X
ATEX 承認済み
機器保護レベル Gc (ec)T?V 20 ATEX 8525 X
機器保護レベル Dc(tc)T?V 20 ATEX 8526 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証
危険な場所2024322315005962
2024322315005982
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2 、 被覆剥ぎシロ :7 mm
最小コア断面積最小 0,5 mm2 (フレキシブル導体使用時のワイヤ エンド フェルールを含む)
最大コア断面積最大 2,5 mm2 (フレキシブル導体使用時のワイヤ エンド フェルールを含む)
接続(システム側)ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 10 mm 、 最大ねじ込み深さ 10 mm
ハウジング材質PBT
検出面PBT
ハウジングベースPBT
保護等級IP67
質量440 g
締付けトルク、ハウジングねじ1 Nm
寸法
高さ40 mm
幅80 mm
長さ80 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。