国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB10-30GM40-Z0-3G-3D 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 10 mm、フラッシュ(面一)型
  • ATEX-/IECEx (Zone 2/22 、Ex ec/tc) 認証
  • ステンレス鋼ハウジング
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCB10-30GM40-Z0-3G-3Dの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn10 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 8,1 mm
実際の動作距離sr9 ... 11 mm 標準 10 mm
減衰係数 rAl0,32
リダクションファクタ rCu0,28
減衰係数 r3040,7
出力タイプ2 線式
動作電圧UB5 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 150 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 5 V
作動電流IL2 ... 100 mA
最低動作電流Im2 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準
切替え状態インジケータ全方向 LED、黄色
MTTFd1830 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
機器保護レベル Dc(tc)IECEx TUR 21.0018X
ATEX 承認済み
機器保護レベル Gc (ec)T?V 20 ATEX 8523 X
機器保護レベル Dc(tc)T?V 20 ATEX 8524 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証
危険な場所2024322315005947
2024322315005860
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数2
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
質量166 g
寸法
長さ40 mm
直径30 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。