国を選択してください
NCN4-12GM40-E2-3G-3D 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 4 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
- ATEX-/IECEx (Zone 2/22 、Ex ec/tc) 認証
- ステンレス鋼ハウジング









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCN4-12GM40-E2-3G-3Dの技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 4 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 3,24 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 3,6 ... 4,4 mm 標準 4 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,36 | |
| 減衰係数 r304 | 0,74 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,45 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC | |||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 2200 Hz | |||
| ヒステリシス | H | 3 ... 15 % 標準 7 % | |||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | ||||
| 短絡保護機能 | パルシング | ||||
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V | |||
| 電圧降下(IL で) | |||||
| |||||
| 作動電流 | IL | ≤ 200 mA | |||
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA | |||
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA | |||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 100 ms | |||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | ||||
| MTTFd | 1517 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| IECEx 承認 | ||||||||
| ||||||||
| ATEX 承認済み | ||||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |||||||
| CCC 認証 | ||||||||
| ||||||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP66 / IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 88 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) | |
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。