国を選択してください
ARS1*-B2-IA**-** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Ethernet-APL rail field switch with 8, 16, 24 intrinsically safe Ex ia spur ports and screw/spring terminals with proxy support selectable for PROFIBUS PA field devices
主なメリットの概要
- Managed Ethernet-APL field switch for process industries
- PROFINET MRP, S2 redundancy and dynamic reconfiguration
- 2 ports each for 1000BASE-T and SFP transceivers
- Redundant power input 20 VDC ... 60 VDC
- Installation in Zone 2
- Physical layer diagnostics at the spur
- Configuration and diagnosis with FDI, web interface, PROFINET device functions and SNMP
- Support of network security
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE