国を選択してください
K-RACK.2.**.*.*.KK.01-Y******* Subrack
主なメリットの概要
- Subrack for K-System
- Replacement for subrack of the E-System
- Max. 33 slots for isolators
- Short design (211 mm mounting depth)
- Connection via terminal blocks
- Partial and combined assembly possible
- Complete wiring according to customer requirements
- Allows to retain cable routing in the switch cabinet
- No structural changes on the switch cabinet required
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL