国を選択してください

グローバルサイトへ

V1D-G-ABG-PG9-Q3 ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 ストレート、Dコード、4ピン、シールド付き、ケーブル径 4~8 mm 用、絶縁被覆圧着接続

主なメリットの概要

  • イーサネットの D コード
  • PROFINET に適合
  • 製造可能、スクリーニング可能
  • 金属製ハウジング
  • 絶縁変位接続
  • コネクタに接続されたシールド
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
V1D-G-ABG-PG9-Q3の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングD コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 1,75 A
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
フィールドバス規格PROFINET
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
構成部品カテゴリCAT5 (IEC 11801)
燃焼性UL 94
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0.4 Nm ローレット / 0.8 Nm プラグ インサート / 3.0 Nm プレッシャー ナット
ツールのインストール直線ローレット 、 SW = 16 mm 、 SW = 13 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドコネクタに接続されたシールド
保護等級IP67
接続圧接端子 0.25 ...0.34 mm2
ケーブル
被覆直径4~8 mm
コア断面積0,34 mm2 / 22 AWG 最大
質量51,8 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続黄銅、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールネオプレン
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
一般的な注意事項