国を選択してください

グローバルサイトへ

V19SY-G-BK2M-PUR-ABG プラグ付き接続ケーブル

イーサネットバスケーブル、M12 プラグ(ストレート)、Dコード、4ピン、PURケーブル(緑)、Cat5e、シールド付き、ドラッグチェーン対応、UL 認可

主なメリットの概要

  • ドラッグチェーンに適しています
  • 産業用イーサネット
  • CAT5/CAT5e ケーブル
  • 保護等級 IP65/IP67
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐油性
  • ハロゲンフリー
  • ねじ接続部に取り付けられているシールド
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
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
V19SY-G-BK2M-PUR-ABGの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングY コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
定格電圧Ur30 V DC
定格電流Ir6 A (電源)
0.5 A (データ)
体積抵抗max. 5 mΩ
保護等級EN 60529
フィールドバス規格ハイブリッド イーサネット
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-113
構成部品カテゴリCAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (TIA 568B)
燃焼性UL 1581 、 UL 2556 FT2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
耐加水分解性EN 50396
耐油性DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0282-10
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP65 / IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径8,8 mm
曲げ半径> 8 x ケーブル直径、可動
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数8
コア断面積4 x 0.15 mm2 (データ)
4 x 0.85 mm2 (電源)
コアの色コア 1: 白色/オレンジ色
コア 2: オレンジ色
コア 3: 白色 / 緑色
コア 4: 緑色
Core 5: 青色
Core 6: 白色
コア 7: 茶色
コア 8: 黒色
コア構造19 x 0,1 mm (データ)
19 x 0,2 mm (電源)
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL2 m
ケーブルコード94H
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 2000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離4,5 m
加速max. 3 m/s2
質量261 g
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面Ni/Au
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT1
一般的な注意事項