国を選択してください
V19SY-G-BK10M-PUR-ABG プラグ付き接続ケーブル
イーサネットバスケーブル、M12 プラグ(ストレート)、Dコード、4ピン、PURケーブル(緑)、Cat5e、シールド付き、ドラッグチェーン対応、UL 認可
主なメリットの概要
- ドラッグチェーンに適しています
- 産業用イーサネット
- CAT5/CAT5e ケーブル
- 保護等級 IP65/IP67
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐油性
- ハロゲンフリー
- ねじ接続部に取り付けられているシールド
- 工具アセンブリに適したローレットナット
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR