国を選択してください
SJ2-SN-Y70122212 誘導型スロットセンサー
主なメリットの概要
- スロット幅 2 mm
- MOLEX コネクタ付き SJ2-SN
- 鉄製対象物
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する











注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
SJ2-SN-Y70122212の技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | 安全機能付き NAMUR | |
| スロット幅 | 2 mm | |
| 浸漬深さ(横方向) | 5 ... 7 標準 6 mm | |
| 基準対象物 | 5 x 8 x 0.5 mm3、Al | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 5000 Hz | ||||||
| ヒステリシス | H | NAMUR スイッチアンプ付き: 0,02 mm (例 Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) 安全スイッチアンプ付き 0,01 mm (例 Pepperl + Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
| 2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード付き | |||||||
| 電流上昇率 | -11 mA / mm | |||||||
| 消費電流 | ||||||||
| ||||||||
| MTTFd | 11800 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 周囲温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | フレキシブルリード | |||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||
| コネクタ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 注 | 調節可能なストッパ | |||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。