国を選択してください
LRS1.B.E4MZAR.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, stainless steel, emergency stop button with type of protection Ex e
主なメリットの概要
- Emergency stop mushroom button 40 mm, red, twist-to-release - 1x NO / 1x NC
- Stainless Steel AISI 316L
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Ex db eb and Ex tb certified
- Protective lid, padlockable
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE