国を選択してください
V15-W-VT1M-PUR-U/CAN-V15-G 接続ケーブル
DeviceNet/CANopen バスケーブル、M12 ソケット(アングル)から M12 プラグ(ストレート)へ、Aコード、5ピン、PURケーブル(バイオレット)、シールド付き、UL 認可、ドラッグチェーン対応、耐塩水性
主なメリットの概要
- DeviceNet および CANopen 用に適しています
- ドラッグチェーンに適しています
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- 微生物や加水分解に耐性
- 海水に対する耐性
- 米国およびカナダでの UL 認定
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR