国を選択してください

グローバルサイトへ

Lite-Ex PL 30e Flashlight

Explosion-protected LED flashlight (ATEX / IECEx zone 0/20)

主なメリットの概要

  • Ex-zone 0/20
  • Ring switch
  • High performance LED
  • 204 lumen
  • Rugged housing
  • Diaphragm valve for pressure compensation

もっと見る

Approval symbol
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

Lite-Ex PL 30eの技術データ

BulbHigh performance LED
Luminous intensity5000 Lux (1 m distance)
Luminous flux204 lumen
Battery type3x LR14 (type-tested)
Operating durationapprox. 48 h (continuous operation)
CE conformityCE 2829
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) (without batteries)
Degree of protectionIP65
Massapprox. 530 g
Dimensionsapprox. 55 / 42 mm x 220 mm
EU-type examination certificateEPS 16 ATEX 1 170 X
MarkingEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP65
[exsign] II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
IECEx approval
IECEx certificateIECEx EPS 16.0074X
IECEx markingEx ia IIC T4 Ga IP65
Ex ia IIIC T130°C Da IP65
Scope of deliveryLite-Ex® PL 30e
Batteries
Hand strap
Documentation
一般的な注意事項