国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • リレー出力
  • 作動距離 10 mm
  • SPDT 出力
  • 負荷電流を 6 A に切り替えます
  • ピグテール w/Deutsch QD
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06の技術データ

スイッチング機能接点切り替え
出力タイプリレー
定格動作距離sn10 mm
設置面一
出力極性DC
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプリレー出力
機械的寿命無負荷: 2 x 107 動作 全負荷: 1 x 105 スイッチングサイクル
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f20 Hz
ヒステリシスH約 10 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能ではない
作動電流IL≤ 50 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
スイッチング電圧最大 28 V DC
スイッチング電流最大 6 A DC 抵抗負荷
スイッチング電源最大 180 W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
コア断面積0,75 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68
コネクタ
接続アセンブリコネクタ:DT06-6S-C015
端子:1062-16-0622
ウェッジロック:W6S
コネクタプラグ:114017
保護 Loom:911365
ケーブル
長さLL = 170 m
寸法
長さ60 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。