国を選択してください

グローバルサイトへ

2AAA eLED PEN I - ETB LED Penlight Flashlight

Explosion-protected LED flashlight (ATEX Zone 1/21)

主なメリットの概要

  • Zones 1, 21
  • Dust and waterproof (up to 1 m)
  • Rubberised switch
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

2AAA eLED PEN I - ETB LED Penlightの技術データ

Bulb0.5 W high performance LED
Luminous intensity1000 Lux (1 m distance)
Luminous fluxapprox. 35 lumens
Battery type2x LR03 / AAA (type-tested)
Operating durationapprox. 3 h (continuous operation)
Ambient temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Storage temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP67
Massapprox. 102 g (with batteries)
Dimensions
W x H x Dapprox. 135 mm x 25 mm x 22 mm
EU-type examination certificateSEV 11 ATEX 0174 X
MarkingEx-Hexagon II 2G Ex ib IIB T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
一般的な注意事項