国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-2E1A-PM-S ASi 緊急停止ボタン

照光非常停止ボタン、 2 チャンネル強制ガイド

主なメリットの概要

  • 2 チャンネル、強制接続
  • IEC 60947-5-5 に準拠した過負荷保護機能あり
  • アクチュエータ内の内蔵照明
  • システムコンポーネントの TUV 認証を使用できます
  • 自己監視用バイアスアクチュエータ
  • 回すか引っ張ることにより、緊急停止のロックを解除します

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UR
Interface symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2E1A-PM-Sの技術データ

UL ファイル番号E198304
MTTFd284 a
B10d2 E+5
定格作動電圧Ue24 V AC/DC
定格動作電流Ie5 A
サージ保護カテゴリ II
絶縁抵抗min. 100 MΩ
バルブ15 mA
番号 / タイプ2 NC
正の開による安全機能
IEC/EN 60947-5-1 に準拠
引いてリセット
番号 / タイプ赤色 LED
電磁適合性
指令 2014/30/EUIEC 60947-5-5
保護等級IEC 60529
電気的安全性EN/IEC 60947-5-5
機能安全IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (凍結なきこと)
保管温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相対湿度45~ 85 % (結露なきこと)
汚染度3
作動力押す: 32 N
プル: 21 N
回転: 0.27 Nm
最小値 (正論理 オープンの場合) : 80 Nm
動作距離開動作時:最小 4 mm
最大:4.5 mm
保護等級IP65 取り付け位置による
接続ケーブル断面積 0.75 mm2 ~ 1.25 mm2 (AWG 18 ~ 16) 、 ねじ端子
取り付け22 mm の穴に取り付け
質量72 g
締め付けトルク、締め付けねじ2 Nm
クランプねじの締め付けトルク0.6 ~ 1 Nm
寿命250,000 超のスイッチング動作
一般的な注意事項