国を選択してください
HiCTB16-TRX-RAS-PL-IO16 Termination Board
主なメリットの概要
- System board for Schneider Electric, Tricon CX series by Triconex
- For 16-channel universal I/O card 3902(A)X
- For 16 modules
- Recommended modules: HiC2027 (AI), HiC2027ES (AI), HiC2821 (DI), HiC2831R4 (DI), HiC2841 (DI), HiC2853R4 (DI)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: screw terminals, black
- Non-hazardous area: Sub-D connector (male), 50-pin
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL