国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-LT3-F86-V1 ASi 制御押しボタン

AS-Interface 照明付き押しボタンインターフェイスモジュール、空のハウジング、入力 4 チャンネル、出力 4 チャンネル

主なメリットの概要

  • 空のハウジング(最大 6 個の内蔵ボタン、直径 22 mm の内蔵ランプまたは類似品を取り付けるため)
  • プラグ脱着可能なねじ式端子による照光式押しボタンの接続
  • 保護等級 IP65 が可能です
  • 統合された通信監視機能
  • 入力および出力の短絡および過負荷保護
  • 外部電源は不要
  • AS-Interface に簡単に接続できる M12 プラグ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-LT3-F86-V1の技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V2.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 30 mA (センサーなし)/最大 180 mA
保護等級III
番号 / タイプ機械的接点用入力 4 点
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントEN 61131-2 タイプ 1 に準拠
0(非減衰)≤ 1,5 mA
1(減衰)≥ 4 mA
番号 / タイプ電子出力 4 点、PNP
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
電流出力あたり ≤ 100 mA、合計 ≤ 140 mA
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
プロファイルS-7.0
IO コード7
ID コード0
ID1 コードF
ID2 コードE
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
周囲温度-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級EN 60529 に準拠した IP65(対応するディスプレイおよびコントロール付き)
接続M12 丸型コネクタ
一般的な注意事項