国を選択してください

グローバルサイトへ

NAN7-12GM30-E2-IO 誘導型センサー

インダクティブ測距センサ、IO-Link インターフェース装備

主なメリットの概要

  • IO-Link を介したパラメータ化および診断
  • 測定範囲 0 ...7 mm
  • ノンフラッシュマウント可能
  • 多様な取り付けの機会が確保され、柔軟な利用が可能
  • 状態監視の広範囲なメンテナンス機能
  • 減衰エレメントの速度と加速度の決定

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NAN7-12GM30-E2-IOの技術データ

スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能
出力タイプPNP
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
測定範囲0 ... 7 mm
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V (SIO モード)
18 ... 30 V (IO-Link)
切替え周波数fSIO モード : 1400 Hz (高速フィルタ)
ヒステリシスH1 ... 20 % ( 工場出荷時の設定: 5 % )
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1 V
直線性エラー± 3 %(フルスケール値に対して)
温度ドリフト± 10 %(フルスケール値に対して)
繰り返し精度± 1 %(フルスケール値に対して)
速度測定範囲1 ... 2100 mm/s
速度測定精度± 20 % 終了値
速度測定繰り返し精度± 5 % 終了値
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir最大 30 µA
無負荷供給電流I017 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tvmax. 100 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
点灯 : スイッチ出力有効
消灯 : スイッチ出力無効
高速点滅 (10 Hz): 故障状態
MTTFd1465 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
スマート センサ - SSP 0
スマート センサ - SSP 4.1.1
プロセス データ入力: 32 Bit
- 測定値 16 Bit
- スケーリング 8 Bit
- 診断信号 3 Bit
- スイッチング信号 2 Bit
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID2098948 (0x200704)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間3,2 ms
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプクラス A 、 クラス B
PWIS (塗装阻害物質) 準拠VDMA 24364-C1/T100°C-W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
保護等級II
定格絶縁電圧Ui30 V
定格インパルス耐電圧Uimp500 V
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み
検出面PBT 、 緑色
保護等級IP65 / IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,3 mm ± 0,15 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
質量76 g
寸法
長さ33 mm
直径12 mm
取り付け付き ナット、M12
締め付けトルク≤ 10 Nm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。