国を選択してください

グローバルサイトへ

NAN12-18GM35-U-V1 誘導型センサー

インダクティブ測距センサ、電圧出力

主なメリットの概要

  • 誘導アナログ
  • 出力 0 V~10 V
  • 測定範囲 0 ...12 mm
  • ノンフラッシュマウント可能
  • 多様な取り付けの機会が確保され、柔軟な利用が可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NAN12-18GM35-U-V1の技術データ

出力タイプアナログ電圧出力
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
測定範囲0 ... 12 mm
出力タイプ3 線式
動作電圧UB15 ... 30 V
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能電流制限
直線性エラー± 3 %(フルスケール値に対して)
温度ドリフト± 10 %(フルスケール値に対して)
繰り返し精度± 1 %(フルスケール値に対して)
リカバリ時間≤ 50 ms
無負荷供給電流I012 mA
ステータスインジケータマルチホール LED、黄色
点灯 : 減衰エレメントが測定範囲内
ゆっくり点滅 (2 Hz) : 減衰エレメントが測定範囲外
高速点滅 (10 Hz): 故障状態
MTTFd918 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
出力タイプ0 ... 10 V
出力特性の勾配0,8 V / mm
負荷抵抗≥ 500 Ω
セトリング タイム≤ 100 ms
PWIS (塗装阻害物質) 準拠VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
保護等級II
定格絶縁電圧Ui30 V
定格インパルス耐電圧Uimp500 V
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み
検出面PBT 、 緑色
保護等級IP65/IP67/IP68
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
質量45 g
寸法
長さ46 mm
直径18 mm
取り付け付き ナット、M18
締め付けトルク≤ 30 Nm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。