国を選択してください
NAB8-18GM35-I-V1 誘導型センサー
インダクティブ測距センサ、電流出力
主なメリットの概要
- 誘導アナログ
- 出力 4 mA ~20 mA
- 測定範囲 0 ...8 mm
- 面一取り付け
- 多様な取り付けの機会が確保され、柔軟な利用が可能
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NAB8-18GM35-I-V1の技術データ
| 出力タイプ | アナログ電流出力 | |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| 測定範囲 | 0 ... 8 mm | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 15 ... 30 V |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | 電流制限 | |
| 直線性エラー | ± 3 %(フルスケール値に対して) | |
| 温度ドリフト | ± 10 %(フルスケール値に対して) | |
| 繰り返し精度 | ± 1 %(フルスケール値に対して) | |
| リカバリ時間 | ≤ 50 ms | |
| 無負荷供給電流 | I0 | 12 mA |
| ステータスインジケータ | マルチホール LED、黄色 点灯 : 減衰エレメントが測定範囲内 ゆっくり点滅 (2 Hz) : 減衰エレメントが測定範囲外 高速点滅 (10 Hz): 故障状態 |
| MTTFd | 929 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 出力タイプ | 4 ... 20 mA | |
| 出力特性の勾配 | 2 mA / mm | |
| 負荷抵抗 | ≤ 500 Ω | |
| セトリング タイム | ≤ 100 ms |
| PWIS (塗装阻害物質) 準拠 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 保護等級 | II | |||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC | |||||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |||||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | 黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み | |||||||
| 検出面 | PBT 、 緑色 | |||||||
| 保護等級 | IP65/IP67/IP68 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 49 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 取り付け | 付き ナット、M18 | |||||||
| 締め付けトルク | ≤ 30 Nm | |||||||
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。