国を選択してください
NAB10-30GM30-E2-IO-V1 誘導型センサー
インダクティブ測距センサ、IO-Link インターフェース装備
主なメリットの概要
- IO-Link を介したパラメータ化および診断
- 測定範囲 0 ...10 mm
- 面一取り付け
- 多様な取り付けの機会が確保され、柔軟な利用が可能
- 状態監視の広範囲なメンテナンス機能
- 減衰エレメントの速度と加速度の決定
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NAB10-30GM30-E2-IO-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 30 mm x 30 mm x 1 mm | |
| 測定範囲 | 0 ... 10 mm | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V (SIO モード) 18 ... 30 V (IO-Link) |
| 切替え周波数 | f | SIO モード : 1300 Hz (高速フィルタ) |
| ヒステリシス | H | 1 ... 20 % ( 工場出荷時の設定: 5 % ) |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1 V |
| 直線性エラー | ± 3 %(フルスケール値に対して) | |
| 温度ドリフト | ± 10 %(フルスケール値に対して) | |
| 繰り返し精度 | ± 1 %(フルスケール値に対して) | |
| 速度測定範囲 | 1 ... 2400 mm/s | |
| 速度測定精度 | ± 20 % 終了値 | |
| 速度測定繰り返し精度 | ± 5 % 終了値 | |
| 作動電流 | IL | 0 ... 100 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 最大 30 µA |
| 無負荷供給電流 | I0 | 17 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | max. 100 ms |
| 切替え状態インジケータ | マルチホール LED、黄色 点灯 : スイッチ出力有効 消灯 : スイッチ出力無効 高速点滅 (10 Hz): 故障状態 |
| MTTFd | 1410 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D スマート センサ - SSP 0 スマート センサ - SSP 4.1.1 | |
| プロセス データ | 入力: 32 Bit - 測定値 16 Bit - スケーリング 8 Bit - 診断信号 3 Bit - スイッチング信号 2 Bit | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 2098951 (0x200707) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 3,2 ms | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A 、 クラス B |
| PWIS (塗装阻害物質) 準拠 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 保護等級 | II | |||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA | |||||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |||||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | 黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み | |||||||
| 検出面 | PBT 、 緑色 | |||||||
| 保護等級 | IP65/IP67/IP68 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 116 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 取り付け | 付き ナット、M30 | |||||||
| 締め付けトルク | ≤ 30 Nm | |||||||
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。