国を選択してください
NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD 誘導型センサー
誘導型センサー
主なメリットの概要
- SPDT リレー出力
- 検知範囲 10 mm
- アクティブ 24 V DC リレー出力









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKDの技術データ
| スイッチング機能 | 接点切り替え | |
| 出力タイプ | リレー | |
| 定格動作距離 | sn | 10 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 出力タイプ | リレー出力 | |
| 機械的寿命 | 無負荷: 2 x 107 動作 全負荷: 1 x 105 スイッチングサイクル |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 20 Hz |
| ヒステリシス | H | 約 10 % |
| 逆極性保護機能 | はい | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 作動電流 | IL | ≤ 50 mA |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| スイッチング電圧 | 最大 28 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 6 A DC 抵抗負荷 | |
| スイッチング電源 | 最大 180 W |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |||||||||||||
| コア断面積 | 0,75 mm2 | |||||||||||||
| ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | |||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||
| 保護等級 | IP67(センサー側) | |||||||||||||
| コネクタ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 取り付け | 付き ナット、M30 | |||||||||||||
| 納品物 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。