国を選択してください

グローバルサイトへ

ICDM-RX/TCP-16RJ45/2RJ45-PM シリアルデバイスサーバーDeviceMaster®

シリアルデバイスサーバー、16ポート、ラックマウント用、RJ45ポート付き

主なメリットの概要

  • Web ベースコンフィギュレーション
  • RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
  • TCP/IP および UDP ソケットサービス
  • デバイスドライバ(Windows および Linux)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICDM-RX/TCP-16RJ45/2RJ45-PMの技術データ

UL ファイル番号E185802
MTBF39,1 a
LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue9 ... 30 V DC
消費電力4,5 W
公称電圧UN24 V DC
消費電流185 mA
インターフェイスの種類ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485 (2 線および 4 線)
物理的RJ45 x 16
プロトコル未加工シリアル
サポートされているボーレート300 ビット/秒~230 キロビット/秒
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的2 x RJ45
プロトコル安全絶縁
追加のプロトコルARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP および UDP ソケットサービス、Telnet、TFTP、および IP マルチキャストのデータ伝送をサポートします
転送レート10/100 メガビット/秒
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 55032/A11:2020 、 EN 55035:2017/A11:2020
RoHSEN IEC 63000 : 2018
電気的安全性EN 62368-1 : 2014-08
放射干渉EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
ノイズ耐性EN 55035:2017/A11:2020
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 3048 m
保護等級IP20
接続電源: ねじ端子
フィールドバス: 2 x RJ45
入力/出力: 8 x RJ45
材料
ハウジングスチール、黒色塗装
質量1,11 kg
寸法
高さ38 mm
幅140 mm
長さ292 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けパネル
一般的な注意事項