国を選択してください
V31S-GM-GN2M-PUR-E2S-V45 接続ケーブル
イーサネット バス ケーブル、M8 ストレート プラグ A コード - RJ45 (イーサネット コード) 、4 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat5e 、シールド、ドラッグチェーン向け
主なメリットの概要
- 耐摩耗性 PUR ケーブル
- ドラッグチェーンに適しています
- CAT5/CAT5e ケーブル
- 保護等級 IP20
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 耐 UV 性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR