国を選択してください

グローバルサイトへ

LS684-DA-EN-9003/F1/35 光データカプラ

高速イーサネット用光データカプラー、検出範囲 300 m、赤外線、転送レート 100 メガビット/秒、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • イーサネットプロトコルの独立
  • TCP/IP 、PROFINET 、PROFIsafe 、EtherCAT 、FSoE 、EtherNet/IP? 、Ethernet POWERLINK など
  • パラメータ化なし
  • 信号強度を示す回線インジケータ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Ethernet POWERLINK interface
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LS684-DA-EN-9003/F1/35の技術データ

有効検出範囲0 ... 300 m
しきい値検出範囲320 m
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調赤外線
レーザーの公称定格
注INVISIBLE レーザー放射 、 光学機器で直接見ないでください
レーザークラス1M
波長785 nm
ビーム発散15 mrad
パルス長8 ns
繰り返し周波数62,5 MHz
最大光強度出力  60 mW
ライトスポットの直径1,5 m 100 m の距離
発散角1 °
周囲光限度> 10000 Lux
MTTFd58,6 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
データフローインジケータ緑色 LED: OPTO-Link
黄色 LED: LAN-Link
赤色 LED: エラー
機能インジケータ信号強度(8個の LED:赤色、黄色、緑色)
動作電圧UB18 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0200 mA
データレート100 MBit/s (高速イーサネット)
信号遅延3,4 µs (有効運転距離全体を通じて)
インターフェイスの種類100 BASE-TX
故障前表示の出力1 PNP、スタビリティコントロールが不十分になったときに非アクティブ 、 短絡保護、最大 200 mA
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
UL 認証cULus 規格認定取得済み
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP65
材料
ハウジングABS / PC
光学面プラスチック
質量700 g
寸法
高さ90 mm
幅170 mm
長さ171 mm
一般的な注意事項