国を選択してください

グローバルサイトへ

V15-G-Q3 ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 ストレート、Aコード、5ピン、ケーブル径 4~7 mm 用、絶縁被覆圧着接続

主なメリットの概要

  • 絶縁変位接続
  • 金属製ロック
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
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
V15-G-Q3の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65
接続圧接 0.14 ...0.5 mm2 / AWG 26 ~ AWG 20
ケーブル
被覆直径4 ...7 mm
コア断面積0,5 mm2 / 20 AWG 最大
質量22,2 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体PA、黒色
シールFKM
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
一般的な注意事項