国を選択してください
F.FS*.T50.B24.E.*.***.***.**** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Ethernet-APL field junction box enclosure solution, brushed stainless steel with intrinsically safe spur ports
主なメリットの概要
- Stainless steel enclosure with Ethernet-APL rail field switch
- Spur outputs intrinsically safe for Zone 0, 1, or 2
- Number of spur outputs selectable
- Packaged certified solution
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Customizable configuration of splice trays, cable entries, and further components
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE