国を選択してください

グローバルサイトへ

ICRL2-U-5RJ45-DIN 非管理型イーサネットスイッチRocketLinx®

非管理型イーサネットスイッチ、5つのRJ45ポート、拡張温度範囲対応

主なメリットの概要

  • 10/100BASE-TX ポート x 5
  • 過酷な環境での使用に対応する頑丈なハウジング
  • PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています
  • 拡張温度範囲
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRL2-U-5RJ45-DINの技術データ

UL ファイル番号E223772
MTBF67,9 a
ポート数5
Auto-MDI(-X)はい
自動ネゴシエーションはい
イーサネットインターフェイス産業用イーサネット
転送レート10BASE-T 、100BASE-TX
ネットワークのパフォーマンスジャンボ フレーム サイズ : 1552 バイト ブロードキャスト パケットのブロードキャスト ストーム保護
ケーブル タイプカテゴリ 5e 以上
スイッチのプロパティ
MAC アドレス テーブル サイズ1K
標準
IEEE 802.3 10BASE-Tはい
IEEE 802.3u 100BASE-TXはい
IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャはい
LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue12 ... 48 V DC
消費電力3 W
一般情報過電流保護、電源極性誤挿入保護
公称電圧24 V DC
消費電流標準 6 mA
物理的RJ45
転送レート10/100 メガビット/秒
番号 / タイプ5 x RJ45
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 55011 : 2016-04
EN 55011/A1 : 2017-04
EN 55011/A11 : 2020-03
EN 55032 : 2015-07
EN 55032/A11 : 2020-03
EN 55035 : 2017-07
EN 55035/A11 : 2020-05
電気的安全性CSA C22.2 No. 61010-1-12
UL 61010-1、IEC 61010-2-201
放射干渉EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
ノイズ耐性EN 55035:2017/A11:2020
耐衝撃性EN 60068-2-27
耐振動性IEC 60068-2-6
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 3048 m
保護等級IP30
接続電源 端子台
イーサネット 5 x RJ45
材料
ハウジングアルミニウム
質量180 g
寸法
高さ109,2 mm
幅23,4 mm
長さ73,8 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けDIN レールまたは直接パネル取り付け
一般的な注意事項