国を選択してください

グローバルサイトへ

V1SD-W-GN1M-PUR-E2S-V1D-W 接続ケーブル

イーサネット バス ケーブル、 M12 アングル プラグ - M12 アングル プラグ、D コード、4 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat5e 、シールド、UL 認証

主なメリットの概要

  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • ドラッグチェーンに適しています
  • イーサネットの D コード
  • CAT5/CAT5e ケーブル
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 耐 UV 性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V1SD-W-GN1M-PUR-E2S-V1D-Wの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングD コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングD コード
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
構成部品カテゴリCAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)
燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
ハロゲンフリーIEC 60754-1
耐化学薬品性DIN EN 60811-2-1
UV耐性UL 1581 セクション 1200
耐微生物性DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐油性DIN EN 60811-2-1
UL 認証AWM STYLE 21161 AWM I/II A/B 80°C 125V FT1 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,9 mm
曲げ半径> 12 x ケーブル直径、可動
> 6 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 100 mm
被覆の色緑色(RAL 6018 と同等)
コアの数4
コア断面積0,15 mm2 / 26 AWG
コアの色コア 1: 白色/オレンジ色
コア 2: 白色 / 緑色
コア 3: オレンジ色
コア 4: 緑色
コア構造19 x 0,1 mm ∅
ツイストペアからツイストクワッド
シールドアルミニウムライニング付きポリエステルホイル
すずめっき銅編組、密度 85 %
長さL1 m
ケーブルコードLi 9Y 11YM 4 x 0.14
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクル最大 1000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 4.5 m
加速max. 3 m/s2
質量59 g
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐油性はい
耐微生物性はい
燃焼性FT1
UN ECE-R 118.01 準拠
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項