国を選択してください
NBN4-12GM40-A2-6M-PUR 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 4 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
- 拡張温度範囲
-40 ~+85 °C - 拡張作動電圧範囲
- 多様な取り付けの機会が確保され、柔軟な利用が可能
- 非常に高いスイッチング周波数
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN4-12GM40-A2-6M-PURの技術データ
| スイッチング機能 | 補完 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 4 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 3,24 mm |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,47 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,43 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,55 | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 動作電圧 | UB | 6 ... 36 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 2650 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 最大 20 µA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 10 ms |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 1193 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| PWIS (塗装阻害物質) 準拠 | VDMA 24364-C1/T100°C-W |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 保護等級 | II | |||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 36 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |||||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |||||||
| 周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | 黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT 、 緑色 | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 209 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け | 付き ナット、M12 | |||||||||||||||||||||||||
| 締め付けトルク | ≤ 10 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。